Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | Marca | NTN |
Fw - Cota sobre rodillos | 15 mm |
dw - Diámetro interior de la arandela eje | 15 mm |
D - Diámetro exterior | 24 mm |
D2 - Diámetro exterior del rodamiento de empuje | 29 mm |
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior | 23 mm |
C1 - Altura del tope | 9 mm |
C2 - Posición agujero | 6,5 mm |
a - Diámetro del soporte del rodamiento de empuje | 23,7 mm |
rs - Radio mínimo de conexión | 0,3 mm |
Agujero de lubricación en el anillo exterior | Oui/Yes |
k - Diámetro agujero | 2,5 mm |
Clase de precisión | P0 |
Peso | 0,052 kg |
PRESTACIONES | Cr - Capacidad carga dinámica | 8,25 kN |
Ca - Capacidad carga axial dinámica | 12,9 kN |
C0r - Carga carga estática | 10,2 kN |
C0a - Capacidad carga axial estático | 28,6 kN |
Nlim - Velocidad limite lubricación grasa | 2800 tr/min |
Nlim - Velocidad limite lubricación aceite | 11000 tr/min |
Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
DEFINITION DE EYES Y APOYOS | da min - Diámetro mini apoyo AI | 25 mm |
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 0,3 mm |