Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN Fw - Cota sobre rodillos 25 mm dw - Diámetro interior de la arandela eje 25 mm D - Diámetro exterior 37 mm D1 - Diámetro exterior de la arandela 42 mm C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior 30 mm C1 - Altura del tope 11 mm C2 - Posición agujero 9,5 mm a - Diámetro del soporte del rodamiento de empuje 37,7 mm rs - Radio mínimo de conexión 0,6 mm Agujero de lubricación en el anillo exterior Oui/Yes k - Diámetro agujero 2,5 mm Clase de precisión P0 Peso 0,128 kg
PRESTACIONES Cr - Capacidad carga dinámica 14,2 kN Ca - Capacidad carga axial dinámica 27,3 kN C0r - Carga carga estática 24 kN C0a - Capacidad carga axial estático 68 kN N lim - Velocidad limite lubricación grasa 1800 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación aceite 7000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 39 mm ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 0,6 mm