Rodamientos combinados

NKXR35T2Z - NTN

NKXR35T2Z

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos35 mm
dw - Diámetro interior de la arandela eje35 mm
D - Diámetro exterior47 mm
D2 - Diámetro exterior del rodamiento de empuje53 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior30 mm
C1 - Altura del tope12 mm
C2 - Posición agujero9 mm
a - Diámetro del soporte del rodamiento de empuje47,7 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorOui/Yes
Clase de precisiónP0
Peso0,195 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica20 kN
Ca - Capacidad carga axial dinámica31 kN
C0r - Carga carga estática36 kN
C0a - Capacidad carga axial estático87 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa1400 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite5500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI49 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined