• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU1014G1 - NTN

NU1014G1

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula maciza

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior70 mm
D - Diámetro exterior110 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior20 mm
E - Cota sobre rodillos100 mm
F - Cota bajo rodillos80 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,685 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica64,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática70,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga8,6 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite7600 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa6500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI75 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña78 mm
db min - Diámetro min de paso AI82 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE103,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión1 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image