• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU1015G1 - NTN

NU1015G1

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula maciza

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior75 mm
D - Diámetro exterior115 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior20 mm
E - Cota sobre rodillos105 mm
F - Cota bajo rodillos85 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,72 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica66,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática74,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga9,1 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite7100 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa6100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI80 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña83 mm
db min - Diámetro min de paso AI87 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE108,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión1 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image