• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU1022 - NTN

NU1022

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula maciza

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior110 mm
D - Diámetro exterior170 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior28 mm
E - Cota sobre rodillos155 mm
F - Cota bajo rodillos125 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso2,33 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica146 kN
C0 - Capacidad de carga estática174 kN
Cu - Carga límite de fatiga19,2 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4800 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI116,5 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña124 mm
db min - Diámetro min de paso AI128 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE161 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image