Volver

NU203EG15 - SNR

NU203EG15

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Descargas

Fichero 3D

Ficha técnica

POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
Espec.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

d 17 mm
D 40 mm
B 12 mm
E 35,1 mm
F 22,1 mm
D1 32,5 mm
rs min 0,6 mm
r1s min 0,3 mm
Clase de Juego Radial CN
Peso 0,069 kg
Marca SNR
Product classification image

PRESTACIONES

Capacidad de carga dinámica (C) 17,8 kN
Capacidad de carga estática (C0) 14,8 kN
Carga límite de fatiga (Cu) 1,8 kN
Nref 15000 tr/min
Nlim 23000 tr/min
Nlim (aceite) 19000 tr/min
Nlim (grasa) 15000 tr/min
Temperatura mínima (Tmin) -20 °C
Temperatura máxima (Tmax) 120 °C
Frecuencia propia jaula, FTF 0,386 Hz
Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 4,173 Hz
Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 4,25 Hz
Frecuencia propia anillo interior, BPFI 6,75 Hz

DEFINITION DE EYES Y APOYOS

da min 19 mm
da max 21 mm
Da max 36 mm
ra max 0,6 mm
r1a max 0,3 mm
Product classification image
Calcul factors image