Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida
En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas . Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo .
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 40 mm D - Diámetro exterior 80 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 18 mm E - Cota sobre rodillos 0 mm F - Cota bajo rodillos 49,5 mm d1 - Diámetro exterior apoyo AI 0 mm D1 - Diámetro interior apoyo AE 67,8 mm s - Desplazamiento axial máximo 0,8 mm rNs - Radio mínimo de conexión 0 mm D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado 0 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,1 mm r1s - Radio mínimo de conexión 1,1 mm Clase de Juego Radial CN Peso 0,38 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 62,2 kN C0 - Capacidad de carga estática 55,4 kN Cu - Carga límite de fatiga 6,8 kN N ref - Velocidad térmica de referencia 7600 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 11000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 5,727 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 8,273 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 5,318 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,659 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,409 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 46,5 mm da max - Diámetro max apoyo cara pequeña 49 mm db min - Diámetro min de paso AI 52 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 73,5 mm Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña 0 mm ra max - Radio máximo de conexión 1 mm r1a - Radio máximo de conexión 1 mm
Industry Calcul Factors