Volver

NU208EG15J40 - SNR

NU208EG15J40

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Descargas

Fichero 3D

Ficha técnica

POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
Espec.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

d 40 mm
D 80 mm
B 18 mm
E 71,5 mm
F 49,5 mm
D1 68,3 mm
rs min 1,1 mm
r1s min 1,1 mm
Clase de Juego Radial C4
Peso 0,38 kg
Marca SNR
Product classification image

PRESTACIONES

Capacidad de carga dinámica (C) 54,4 kN
Capacidad de carga estática (C0) 53,8 kN
Carga límite de fatiga (Cu) 6,6 kN
Nref 7600 tr/min
Nlim 11000 tr/min
Nlim (aceite) 8800 tr/min
Nlim (grasa) 7300 tr/min
Temperatura mínima (Tmin) -20 °C
Temperatura máxima (Tmax) 120 °C
Frecuencia propia jaula, FTF 0,409 Hz
Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 5,318 Hz
Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 5,727 Hz
Frecuencia propia anillo interior, BPFI 8,273 Hz

DEFINITION DE EYES Y APOYOS

da min 46,5 mm
da max 49 mm
Da max 73,5 mm
ra max 1 mm
r1a max 1 mm
Product classification image
Calcul factors image