Volver

NU216EG15J30 - SNR

NU216EG15J30

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Descargas

Fichero 3D

Ficha técnica

POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
Espec.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

d 80 mm
D 140 mm
B 26 mm
E 127,3 mm
F 95,3 mm
D1 122,9 mm
rs min 2 mm
r1s min 2 mm
Clase de Juego Radial C3
Peso 1,54 kg
Marca SNR
Product classification image

PRESTACIONES

Capacidad de carga dinámica (C) 139 kN
Capacidad de carga estática (C0) 167 kN
Carga límite de fatiga (Cu) 19,7 kN
Nref 4300 tr/min
Nlim 5800 tr/min
Nlim (aceite) 4800 tr/min
Nlim (grasa) 4000 tr/min
Temperatura mínima (Tmin) -20 °C
Temperatura máxima (Tmax) 120 °C
Frecuencia propia jaula, FTF 0,428 Hz
Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 6,812 Hz
Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 7,706 Hz
Frecuencia propia anillo interior, BPFI 10,294 Hz

DEFINITION DE EYES Y APOYOS

da min 89 mm
da max 94 mm
Da max 131 mm
ra max 2 mm
r1a max 2 mm
Product classification image
Calcul factors image

Equivalencias