--> Descubre los precios especiales para la gama de CRB
En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| d - Diámetro interior | 20 mm |
| D - Diámetro exterior | 47 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 18 mm |
| E - Cota sobre rodillos | 41,5 mm |
| F - Cota bajo rodillos | 26,5 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 1 mm |
| r1s - Radio mínimo de conexión | 0,6 mm |
| Clase de Juego Radial | CN |
| Peso | 0,146 kg |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 38,5 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 31 kN |
| Cu - Carga límite de fatiga | 3,75 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 19200 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 14000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
|---|---|
| da min - Diámetro mini apoyo AI | 24 mm |
| da max - Diámetro max apoyo cara pequeña | 26 mm |
| db min - Diámetro min de paso AI | 29 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 42 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión | 1 mm |
| r1a - Radio máximo de conexión | 0,6 mm |