• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU2208C4 - NTN

NU2208C4

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de chapa

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior40 mm
D - Diámetro exterior80 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior23 mm
E - Cota sobre rodillos70 mm
F - Cota bajo rodillos50 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialC4
Peso0,49 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica64,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática62 kN
Cu - Carga límite de fatiga7,55 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite10000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa8500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI46,5 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña49 mm
db min - Diámetro min de paso AI52 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE73,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión1 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image