Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU2208EG15 - SNR

NU2208EG15

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior40 mm
D - Diámetro exterior80 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior23 mm
F - Cota bajo rodillos49,5 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI0 mm
D1 - Diámetro interior apoyo AE67,8 mm
s - Desplazamiento axial máximo0,8 mm
rNs - Radio mínimo de conexión0 mm
D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado0 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,49 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica80,9 kN
C0 - Capacidad de carga estática77,6 kN
Cu - Carga límite de fatiga9,5 kN
N ref - Velocidad térmica de referencia6300 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica11000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)5,727 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)8,273 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,318 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,659 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,409 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI46,5 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña49 mm
db min - Diámetro min de paso AI52 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE73,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión1 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image