Volver

NU2214EG15 - SNR

NU2214EG15

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Descargas

Fichero 3D

Ficha técnica

POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
Espec.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

d 70 mm
D 125 mm
B 31 mm
E 113,5 mm
F 83,5 mm
D1 109,4 mm
rs min 1,5 mm
r1s min 1,5 mm
Clase de Juego Radial CN
Peso 1,52 kg
Marca SNR
Product classification image

PRESTACIONES

Capacidad de carga dinámica (C) 160 kN
Capacidad de carga estática (C0) 202 kN
Carga límite de fatiga (Cu) 24,6 kN
Nref 3900 tr/min
Nlim 6500 tr/min
Nlim (aceite) 5400 tr/min
Nlim (grasa) 4500 tr/min
Temperatura mínima (Tmin) -20 °C
Temperatura máxima (Tmax) 120 °C
Frecuencia propia jaula, FTF 0,424 Hz
Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 6,414 Hz
Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 7,206 Hz
Frecuencia propia anillo interior, BPFI 9,794 Hz

DEFINITION DE EYES Y APOYOS

da min 78 mm
da max 82 mm
Da max 117 mm
ra max 1,5 mm
r1a max 1,5 mm
Product classification image
Calcul factors image

Equivalencias