Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida
En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | NTN |
d - Diámetro interior | 70 mm |
D - Diámetro exterior | 125 mm |
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 31 mm |
E - Cota sobre rodillos | 113,5 mm |
F - Cota bajo rodillos | 83,5 mm |
rs - Radio mínimo de conexión | 1,5 mm |
r1s - Radio mínimo de conexión | 1,5 mm |
Clase de Juego Radial | CN |
Peso | 1,494 kg |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 156 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 194 kN |
Cu - Carga límite de fatiga | 23,7 kN |
Nlim - Velocidad limite lubricación aceite | 5200 tr/min |
Nlim - Velocidad limite lubricación grasa | 4500 tr/min |
Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
DEFINITION DE EYES Y APOYOS | |
---|---|
da min - Diámetro mini apoyo AI | 78 mm |
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña | 82 mm |
db min - Diámetro min de paso AI | 86 mm |
Da max - Diámetro max apoyo AE | 117 mm |
ra max - Radio máximo de conexión | 1,5 mm |
r1a - Radio máximo de conexión | 1,5 mm |