• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU2215EAT2X - NTN

NU2215EAT2X

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior75 mm
D - Diámetro exterior130 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior31 mm
E - Cota sobre rodillos118,5 mm
F - Cota bajo rodillos88,5 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI94,5 mm
rNs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso1,79 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica191 kN
C0 - Capacidad de carga estática207 kN
Cu - Carga límite de fatiga25 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite5900 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI83 mm
db min - Diámetro min de paso AI90 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE122 mm
Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña120 mm
ra max - Radio máximo de conexión1,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image