Volver

NU2218EG15 - SNR

NU2218EG15

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Descargas

Fichero 3D

Ficha técnica

POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
Espec.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

d 90 mm
D 160 mm
B 40 mm
E 145 mm
F 107 mm
D1 139,7 mm
rs min 2 mm
r1s min 2 mm
Clase de Juego Radial CN
Peso 3,17 kg
Marca SNR
Product classification image

PRESTACIONES

Capacidad de carga dinámica (C) 249 kN
Capacidad de carga estática (C0) 326 kN
Carga límite de fatiga (Cu) 37,1 kN
Nref 3200 tr/min
Nlim 5100 tr/min
Nlim (aceite) 4200 tr/min
Nlim (grasa) 3500 tr/min
Temperatura mínima (Tmin) -20 °C
Temperatura máxima (Tmax) 120 °C
Frecuencia propia jaula, FTF 0,425 Hz
Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 6,481 Hz
Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 7,218 Hz
Frecuencia propia anillo interior, BPFI 9,782 Hz

DEFINITION DE EYES Y APOYOS

da min 99 mm
da max 105 mm
Da max 151 mm
ra max 2 mm
r1a max 2 mm
Product classification image
Calcul factors image

Equivalencias