Volver

NU2306EG15J30 - SNR

NU2306EG15J30

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Descargas

Fichero 3D

Ficha técnica

POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
Espec.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

d 30 mm
D 72 mm
B 27 mm
E 62,5 mm
F 40,5 mm
D1 59,2 mm
rs min 1,1 mm
r1s min 1,1 mm
Clase de Juego Radial C3
Peso 0,529 kg
Marca SNR
Product classification image

PRESTACIONES

Capacidad de carga dinámica (C) 75,9 kN
Capacidad de carga estática (C0) 79,5 kN
Carga límite de fatiga (Cu) 9,7 kN
Nref 7200 tr/min
Nlim 12000 tr/min
Nlim (aceite) 9700 tr/min
Nlim (grasa) 7800 tr/min
Temperatura mínima (Tmin) -20 °C
Temperatura máxima (Tmax) 120 °C
Frecuencia propia jaula, FTF 0,393 Hz
Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 4,468 Hz
Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 4,718 Hz
Frecuencia propia anillo interior, BPFI 7,282 Hz

DEFINITION DE EYES Y APOYOS

da min 36,5 mm
da max 40 mm
Da max 65,5 mm
ra max 1 mm
r1a max 1 mm
Product classification image
Calcul factors image

Equivalencias