• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU2307EAT2XC3 - NTN

NU2307EAT2XC3

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior35 mm
D - Diámetro exterior80 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior31 mm
E - Cota sobre rodillos70,2 mm
F - Cota bajo rodillos46,2 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI51 mm
rNs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,78 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica117 kN
C0 - Capacidad de carga estática109 kN
Cu - Carga límite de fatiga13,3 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite10200 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa7200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI41,5 mm
db min - Diámetro min de paso AI48 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE72 mm
Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña71,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión1,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image