Volver

NU2308EG15 - SNR

NU2308EG15

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Descargas

Fichero 3D

Ficha técnica

POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
Espec.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

d 40 mm
D 90 mm
B 33 mm
E 80 mm
F 52 mm
D1 75,9 mm
rs min 1,5 mm
r1s min 1,5 mm
Clase de Juego Radial CN
Peso 0,958 kg
Marca SNR
Product classification image

PRESTACIONES

Capacidad de carga dinámica (C) 115 kN
Capacidad de carga estática (C0) 123 kN
Carga límite de fatiga (Cu) 15 kN
Nref 5900 tr/min
Nlim 9500 tr/min
Nlim (aceite) 7600 tr/min
Nlim (grasa) 6100 tr/min
Temperatura mínima (Tmin) -20 °C
Temperatura máxima (Tmax) 120 °C
Frecuencia propia jaula, FTF 0,394 Hz
Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 4,502 Hz
Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 4,727 Hz
Frecuencia propia anillo interior, BPFI 7,273 Hz

DEFINITION DE EYES Y APOYOS

da min 48 mm
da max 51 mm
Da max 82 mm
ra max 1,5 mm
r1a max 1,5 mm
Product classification image
Calcul factors image

Equivalencias