Volver

NU2309EG15 - SNR

NU2309EG15

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Descargas

Fichero 3D

Ficha técnica

POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
Espec.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

d 45 mm
D 100 mm
B 36 mm
E 88,5 mm
F 58,5 mm
D1 84,1 mm
rs min 1,5 mm
r1s min 1,5 mm
Clase de Juego Radial CN
Peso 1,3 kg
Marca SNR
Product classification image

PRESTACIONES

Capacidad de carga dinámica (C) 141 kN
Capacidad de carga estática (C0) 158 kN
Carga límite de fatiga (Cu) 19,3 kN
Nref 5300 tr/min
Nlim 8500 tr/min
Nlim (aceite) 6800 tr/min
Nlim (grasa) 5400 tr/min
Temperatura mínima (Tmin) -20 °C
Temperatura máxima (Tmax) 120 °C
Frecuencia propia jaula, FTF 0,398 Hz
Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 4,696 Hz
Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 5,173 Hz
Frecuencia propia anillo interior, BPFI 7,827 Hz

DEFINITION DE EYES Y APOYOS

da min 53 mm
da max 57 mm
Da max 92 mm
ra max 1,5 mm
r1a max 1,5 mm
Product classification image
Calcul factors image

Equivalencias