Volver

NU2310EG15 - SNR

NU2310EG15

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Descargas

Fichero 3D

Ficha técnica

POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
Espec.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

d 50 mm
D 110 mm
B 40 mm
E 97 mm
F 65 mm
D1 92,5 mm
rs min 2 mm
r1s min 2 mm
Clase de Juego Radial CN
Peso 1,75 kg
Marca SNR
Product classification image

PRESTACIONES

Capacidad de carga dinámica (C) 165 kN
Capacidad de carga estática (C0) 191 kN
Carga límite de fatiga (Cu) 23,3 kN
Nref 5000 tr/min
Nlim 7700 tr/min
Nlim (aceite) 6200 tr/min
Nlim (grasa) 4900 tr/min
Temperatura mínima (Tmin) -20 °C
Temperatura máxima (Tmax) 120 °C
Frecuencia propia jaula, FTF 0,401 Hz
Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 4,865 Hz
Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 5,216 Hz
Frecuencia propia anillo interior, BPFI 7,784 Hz

DEFINITION DE EYES Y APOYOS

da min 59 mm
da max 63 mm
Da max 101 mm
ra max 2 mm
r1a max 2 mm
Product classification image
Calcul factors image