• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU2319EG15 - SNR

NU2319EG15

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior95 mm
D - Diámetro exterior200 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior67 mm
E - Cota sobre rodillos177,5 mm
F - Cota bajo rodillos121,5 mm
D1 - Diámetro interior apoyo AE169,6 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión3 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso9,4 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica464 kN
C0 - Capacidad de carga estática589 kN
Cu - Carga límite de fatiga63,7 kN
N ref - Velocidad térmica de referencia2900 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica4100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)5,689 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)8,311 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,152 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,576 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,406 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI108 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña119 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE187 mm
ra max - Radio máximo de conexión2,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image