• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU303EG15J30 - SNR

NU303EG15J30

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior17 mm
D - Diámetro exterior47 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior14 mm
E - Cota sobre rodillos40,2 mm
F - Cota bajo rodillos24,2 mm
D1 - Diámetro interior apoyo AE37,1 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,122 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica24,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática20,4 kN
Cu - Carga límite de fatiga2,49 kN
N ref - Velocidad térmica de referencia13000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica20000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,758 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)6,242 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)3,777 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)1,889 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,376 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI21 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña23 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE42 mm
ra max - Radio máximo de conexión1 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image