Volver

NU311EG15 - SNR

NU311EG15

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Descargas

Fichero 3D

Ficha técnica

POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
Espec.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

d 55 mm
D 120 mm
B 29 mm
E 106,5 mm
F 70,5 mm
D1 101,4 mm
rs min 2 mm
r1s min 2 mm
Clase de Juego Radial CN
Peso 1,48 kg
Marca SNR
Product classification image

PRESTACIONES

Capacidad de carga dinámica (C) 137 kN
Capacidad de carga estática (C0) 143 kN
Carga límite de fatiga (Cu) 17,4 kN
Nref 5300 tr/min
Nlim 7100 tr/min
Nlim (aceite) 5600 tr/min
Nlim (grasa) 4700 tr/min
Temperatura mínima (Tmin) -20 °C
Temperatura máxima (Tmax) 120 °C
Frecuencia propia jaula, FTF 0,398 Hz
Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 4,713 Hz
Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 5,178 Hz
Frecuencia propia anillo interior, BPFI 7,822 Hz

DEFINITION DE EYES Y APOYOS

da min 64 mm
da max 69 mm
Da max 111 mm
ra max 2 mm
r1a max 2 mm
Product classification image
Calcul factors image

Equivalencias