• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU311ET2X - NTN

NU311ET2X

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior55 mm
D - Diámetro exterior120 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior29 mm
E - Cota sobre rodillos106,5 mm
F - Cota bajo rodillos70,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,996 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica137 kN
C0 - Capacidad de carga estática143 kN
Cu - Carga límite de fatiga17,4 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite6300 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI64 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña69 mm
db min - Diámetro min de paso AI72 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE111 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
r1a - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image