Please choose the correct Shipment option when confirming order – Economy Express is for France orders only.

Please note that shipments may be delayed due to transport difficulties. We apologise for any inconvenience this may cause.

Volver

NU 312 EG15 J30 - SNR

NU 312 EG15 J30

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Descargas

Fichero 3D

Ficha técnica

POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior60 mm
D - Diámetro exterior130 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior31 mm
E - Cota sobre rodillos115 mm
F - Cota bajo rodillos77 mm
D1 - Diámetro interior apoyo AE109,6 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso1,85 kg
Product classification image
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica151 kN
C0 - Capacidad de carga estática159 kN
Cu - Carga límite de fatiga19,4 kN
Nref - Velocidad térmica de referencia5000 tr/min
Nlim - Velocidad límite mecánica6500 tr/min
Nlim - Velocidad limite lubricación aceite5200 tr/min
Nlim - Velocidad limite lubricación grasa4400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Frecuencia propia anillo exterior (60 rpm)5,214 Hz
BPFI - Frecuencia propia anillo interior (60 rpm)7,786 Hz
FTF - Frecuencia propia jaula (60 rpm)0,401 Hz
BSF - Frecuencia propia cuerpos rodantes (60 rpm)4,855 Hz
DEFINITION DE EYES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI71 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña75 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE119 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
r1a - Radio máximo de conexión2 mm
Product classification image
Calcul factors image

Equivalencias