• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU317EG15J30 - SNR

NU317EG15J30

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior85 mm
D - Diámetro exterior180 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior41 mm
E - Cota sobre rodillos160 mm
F - Cota bajo rodillos108 mm
D1 - Diámetro interior apoyo AE152,7 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión3 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso4,62 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica279 kN
C0 - Capacidad de carga estática312 kN
Cu - Carga límite de fatiga34,9 kN
N ref - Velocidad térmica de referencia3700 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica4600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)5,239 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)7,761 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,96 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,48 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,403 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI98 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña106 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE167 mm
ra max - Radio máximo de conexión2,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image