• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU320EG15C3 - SNR

NU320EG15C3

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior100 mm
D - Diámetro exterior215 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior47 mm
E - Cota sobre rodillos191,5 mm
F - Cota bajo rodillos127,5 mm
D1 - Diámetro interior apoyo AE181,9 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión3 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso7,61 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica389 kN
C0 - Capacidad de carga estática439 kN
Cu - Carga límite de fatiga46,5 kN
N ref - Velocidad térmica de referencia3100 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica3800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)5,196 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)7,804 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,784 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,392 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,4 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI113 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña125 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE202 mm
ra max - Radio máximo de conexión2,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image