• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU324EG1C3 - NTN

NU324EG1C3

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula maciza

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior120 mm
D - Diámetro exterior260 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior55 mm
E - Cota sobre rodillos230 mm
F - Cota bajo rodillos154 mm
D1 - Diámetro interior apoyo AE216 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso14,205 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica530 kN
C0 - Capacidad de carga estática610 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite2800 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI133 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña151 mm
db min - Diámetro min de paso AI156 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE247 mm
ra max - Radio máximo de conexión2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image