Volver

NU409J40 - SNR

NU409J40

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de chapa

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Descargas

Fichero CAD

Ficha técnica

POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
Espec.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

d 45 mm
D 120 mm
B 29 mm
E 100,5 mm
F 64,5 mm
D1 94,6 mm
rs min 2 mm
r1s min 2 mm
Clase de Juego Radial C4
Peso 1,66 kg
Marca SNR
Product classification image

PRESTACIONES

Capacidad de carga dinámica (C) 112 kN
Capacidad de carga estática (C0) 108 kN
Carga límite de fatiga (Cu) 13,2 kN
Nref 6100 tr/min
Nlim 7500 tr/min
Nlim (aceite) 6300 tr/min
Nlim (grasa) 5200 tr/min
Temperatura mínima (Tmin) -40 °C
Temperatura máxima (Tmax) 120 °C
Frecuencia propia jaula, FTF 0,391 Hz
Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 4,365 Hz
Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 3,909 Hz
Frecuencia propia anillo interior, BPFI 6,091 Hz

DEFINITION DE EYES Y APOYOS

da min 54 mm
da max 63 mm
Da max 111 mm
ra max 2 mm
r1a max 2 mm
Product classification image
Calcul factors image