Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo fijo, separable, jaula de poliamida
En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas . Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo .
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 45 mm D - Diámetro exterior 85 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 19 mm F - Cota bajo rodillos 54,5 mm d1 - Diámetro exterior apoyo AI 59 mm D1 - Diámetro interior apoyo AE 73 mm s - Desplazamiento axial máximo 0 mm rNs - Radio mínimo de conexión 0 mm D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado 0 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,1 mm r1s - Radio mínimo de conexión 1,1 mm Clase de Juego Radial CN Peso 0,46 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 70,5 kN C0 - Capacidad de carga estática 66,4 kN Cu - Carga límite de fatiga 8,1 kN N ref - Velocidad térmica de referencia 7000 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 9900 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 6,24 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 8,76 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 5,787 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,894 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,416 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 51,5 mm dc min - Diámetro min de paso AI 61 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 78,5 mm ra max - Radio máximo de conexión 1 mm r1a - Radio máximo de conexión 1 mm
Industry Calcul Factors