Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo fijo, separable, jaula de poliamida
--> Descubre los precios especiales para la gama de CRB
En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 45 mm |
| D - Diámetro exterior | 85 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 19 mm |
| E - Cota sobre rodillos | 76,5 mm |
| F - Cota bajo rodillos | 54,5 mm |
| d1 - Diámetro exterior apoyo AI | 59 mm |
| D1 - Diámetro interior apoyo AE | 73,3 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 1,1 mm |
| r1s - Radio mínimo de conexión | 1,1 mm |
| Clase de Juego Radial | C4 |
| Peso | 0,457 kg |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 64,8 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 68,9 kN |
| Cu - Carga límite de fatiga | 8,4 kN |
| N ref - Velocidad térmica de referencia | 6900 tr/min |
| N lim - Velocidad límite mecánica | 9900 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | |
|---|---|
| BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 6,24 Hz |
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 8,76 Hz |
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 5,787 Hz |
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 2,894 Hz |
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,416 Hz |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
|---|---|
| da min - Diámetro mini apoyo AI | 51,5 mm |
| dc min - Diámetro min de paso AI | 61 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 78,5 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión | 1 mm |
| r1a - Radio máximo de conexión | 1 mm |
Industry Calcul Factors