• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NUP210EG15J30 - SNR

NUP210EG15J30

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo fijo, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior50 mm
D - Diámetro exterior90 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior20 mm
E - Cota sobre rodillos81,5 mm
F - Cota bajo rodillos59,5 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI64 mm
D1 - Diámetro interior apoyo AE78,3 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,517 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica67,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática74,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga9,1 kN
N ref - Velocidad térmica de referencia6600 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica9200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)6,752 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)9,248 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)6,253 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,127 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,422 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI56,5 mm
dc min - Diámetro min de paso AI67 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE83,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión1 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image