Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NUP213EG15 - SNR

NUP213EG15

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo fijo, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior65 mm
D - Diámetro exterior120 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior23 mm
F - Cota bajo rodillos78,5 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI84,6 mm
D1 - Diámetro interior apoyo AE104 mm
s - Desplazamiento axial máximo0 mm
rNs - Radio mínimo de conexión0 mm
D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado0 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso1,1 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica123 kN
C0 - Capacidad de carga estática122 kN
Cu - Carga límite de fatiga14,9 kN
N ref - Velocidad térmica de referencia5000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica6900 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)6,717 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)9,283 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)6,073 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,037 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,42 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI73 mm
dc min - Diámetro min de paso AI87 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE112 mm
ra max - Radio máximo de conexión1,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image