• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NUP213ET2XC3U - NTN

NUP213ET2XC3U

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo fijo, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior65 mm
D - Diámetro exterior120 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior23 mm
E - Cota sobre rodillos108,5 mm
F - Cota bajo rodillos78,5 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI84,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso1,066 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica108 kN
C0 - Capacidad de carga estática119 kN
Cu - Carga límite de fatiga14,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite6300 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI73 mm
dc min - Diámetro min de paso AI87 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE112 mm
ra max - Radio máximo de conexión1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image