Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas . Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo .
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 80 mm D - Diámetro exterior 140 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 26 mm E - Cota sobre rodillos 127,3 mm F - Cota bajo rodillos 95,3 mm rNs - Radio mínimo de conexión 2 mm rs - Radio mínimo de conexión 2 mm r1s - Radio mínimo de conexión 2 mm Clase de Juego Radial CN Peso 1,67 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 165 kN C0 - Capacidad de carga estática 167 kN Cu - Carga límite de fatiga 19,7 kN N lim - Velocidad limite lubricación aceite 6100 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 4400 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 89 mm da max - Diámetro max apoyo cara pequeña 94 mm db min - Diámetro min de paso AI 97 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 131 mm Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña 128,5 mm ra max - Radio máximo de conexión 2 mm r1a - Radio máximo de conexión 2 mm
Industry Calcul Factors