• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NUP217U - NTN

NUP217U

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo fijo, separable, jaula de chapa

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior85 mm
D - Diámetro exterior150 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior28 mm
E - Cota sobre rodillos133,8 mm
F - Cota bajo rodillos101,8 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI108,2 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso1,85 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica120 kN
C0 - Capacidad de carga estática140 kN
Cu - Carga límite de fatiga16,3 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite5300 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI94 mm
dc min - Diámetro min de paso AI110 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE141 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image