Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Nuevo
En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas . Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo .
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 50 mm D - Diámetro exterior 90 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 23 mm F - Cota bajo rodillos 59,5 mm d1 - Diámetro exterior apoyo AI 64,2 mm D1 - Diámetro interior apoyo AE 78 mm s - Desplazamiento axial máximo 0 mm rNs - Radio mínimo de conexión 0 mm D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado 0 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,1 mm r1s - Radio mínimo de conexión 1,1 mm Clase de Juego Radial C3 Peso 0,6 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 89 kN C0 - Capacidad de carga estática 91,5 kN Cu - Carga límite de fatiga 11,2 kN N ref - Velocidad térmica de referencia 5300 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 9200 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 6,752 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 9,248 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 6,253 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 3,127 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,422 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 56,5 mm dc min - Diámetro min de paso AI 67 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 83,5 mm ra max - Radio máximo de conexión 1 mm r1a - Radio máximo de conexión 1 mm
Industry Calcul Factors