• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NUP2211EG15C3 - SNR

NUP2211EG15C3
Nuevo

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior55 mm
D - Diámetro exterior100 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior25 mm
F - Cota bajo rodillos66 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI70,9 mm
D1 - Diámetro interior apoyo AE85,7 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,813 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica113 kN
C0 - Capacidad de carga estática122 kN
Cu - Carga límite de fatiga14,8 kN
N ref - Velocidad térmica de referencia4700 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica8300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)7,192 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)9,808 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)6,346 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,173 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,423 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI63 mm
dc min - Diámetro min de paso AI73 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE92 mm
ra max - Radio máximo de conexión1,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image