Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo fijo, separable, jaula de poliamida
--> Descubre los precios especiales para la gama de CRB
En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR | 
| d - Diámetro interior | 85 mm | 
| D - Diámetro exterior | 180 mm | 
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 41 mm | 
| E - Cota sobre rodillos | 160 mm | 
| F - Cota bajo rodillos | 108 mm | 
| d1 - Diámetro exterior apoyo AI | 117,8 mm | 
| D1 - Diámetro interior apoyo AE | 152,7 mm | 
| rs - Radio mínimo de conexión | 3 mm | 
| r1s - Radio mínimo de conexión | 3 mm | 
| Clase de Juego Radial | CN | 
| Peso | 5,2 kg | 
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 279 kN | 
| C0 - Capacidad de carga estática | 312 kN | 
| Cu - Carga límite de fatiga | 34,9 kN | 
| N ref - Velocidad térmica de referencia | 3700 tr/min | 
| N lim - Velocidad límite mecánica | 4600 tr/min | 
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C | 
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C | 
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | |
|---|---|
| BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 5,239 Hz | 
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 7,761 Hz | 
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 4,96 Hz | 
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 2,48 Hz | 
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,403 Hz | 
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
|---|---|
| da min - Diámetro mini apoyo AI | 98 mm | 
| dc min - Diámetro min de paso AI | 119 mm | 
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 167 mm | 
| ra max - Radio máximo de conexión | 2,5 mm | 
| r1a - Radio máximo de conexión | 2,5 mm |