Rodamiento de agujas, rodillo de leva, sin jaula, con anillo interior, doble protección, anillo exterior cilíndrico
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Diámetro interior | 15 mm |
| D - Diámetro exterior | 35 mm |
| C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior | 18 mm |
| F - Cota bajo rodillos | 19 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 19 mm |
| e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela | 20 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 0,3 mm |
| Rodamiento con / sin jaula | Sans |
| Clase de Juego Radial | CN |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 0,1 kg |

| PRESTACIONES | | Cr - Capacidad carga dinámica | 22,3 kN |
| C0r - Carga carga estática | 25,7 kN |
| Carga de la pista cílidrinca de rodillo | 11,9 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 5500 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |