Rodillo de leva con anillo interior

NUTR205X/3AS - NTN

NUTR205X/3AS

Rodamiento de agujas, rodillo de leva, sin jaula, con anillo interior, doble protección, anillo exterior cilíndrico

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior25 mm
D - Diámetro exterior52 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior24 mm
F - Cota bajo rodillos30 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior25 mm
e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela31 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Rodamiento con / sin jaulaSans
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,281 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica42,5 kN
C0r - Carga carga estática57,5 kN
Carga de la pista cílidrinca de rodillo23,3 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C