• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodillo de leva con anillo interior

NUTR303X/3AS - NTN

NUTR303X/3AS

Rodamiento de agujas, rodillo de leva, sin jaula, con anillo interior, doble protección, anillo exterior cilíndrico

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior17 mm
D - Diámetro exterior47 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior20 mm
F - Cota bajo rodillos21,5 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior21 mm
e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela22 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Rodamiento con / sin jaulaSans
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,222 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica24,1 kN
C0r - Carga carga estática29,1 kN
Carga de la pista cílidrinca de rodillo17 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C