Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Posición montaje: Lado rueda | X |
Caucho | X |
Diámetro interior 1 | 22,5 mm |
Diámetro interior 2 | 78,5 mm |
Altura | 120 mm |
Peso | 0,395 kg |
Descargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Posición montaje: Lado rueda | X |
Caucho | X |
Diámetro interior 1 | 22,5 mm |
Diámetro interior 2 | 78,5 mm |
Altura | 120 mm |
Peso | 0,395 kg |