• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de fuelle lado rueda

OBK54.032 - SNR

OBK54.032
Referencia OBK54.032

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Fitting positionRoue
Bellows materialCaoutchouc
Altura109 mm
Diámetro interior 2965 mm
Diámetro interior 1273 mm
Weight0,616 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaAudi8E0498203A

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAlfa RomeoAR8AR812/2003 => 07/1986--Audi8080 III12/2003 => 06/1988--AudiA4A403/2001 => 04/2006--AudiA4A4 II => --AudiA6A608/2006 => 07/2011--AudiA6A6 II03/2004 => 04/2006--AudiA6A6 III => --AudiA6A6 IV01/2011 => 03/2015--AudiA8A806/2003 => 04/2006--AudiA8A8 II => --AudiA8A8 III06/2010 => 03/2014--DaihatsuYRVYRV03/2003 => 11/2006--FiatTEMPRATEMPRA 103/2003 => 01/1993--FiatTIPOTIPO I12/2003 => 01/1993--FordEscortESCORT IV03/2003 => 11/1994--HondaCivicCIVIC VI03/2003 => 05/1995--Mercedes300-SERIES300-SERIES03/2003 => 05/1993--MercedesCLASSE SCLASSE S II03/2003 => 05/1993--MitsubishiL300L30003/2003 => 04/1993--NissanSUNNYSUNNY03/2003 => 09/1990--OpelCALIBRACALIBRA03/2003 => 04/1994--Peugeot30530503/2003 => 06/1982--SeatEXEOEXEO11/2008 => 11/2012--VolkswagenPHAETONPHAETON 104/2003 => 02/2016--VolkswagenPHAETONPHAETON 204/2003 => 02/2016--VolkswagenPHAETONPHAETON 304/2003 => 02/2016--VolvoS60S60 I12/2003 => 02/2009--