
Referencia OBK66.010
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Altura | 110 mm |
Diámetro interior 2 | 75 mm |
Diámetro interior 1 | 31 mm |
Fitting position | Roue |
Bellows material | Caoutchouc |
Weight | 0,337 kg |
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Altura | 110 mm |
Diámetro interior 2 | 75 mm |
Diámetro interior 1 | 31 mm |
Fitting position | Roue |
Bellows material | Caoutchouc |
Weight | 0,337 kg |