
Referencia OBK66.011
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Altura | 115 mm |
Diámetro interior 2 | 74 mm |
Diámetro interior 1 | 28 mm |
Fitting position | Roue |
Bellows material | Caoutchouc |
Weight | 0,356 kg |
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Altura | 115 mm |
Diámetro interior 2 | 74 mm |
Diámetro interior 1 | 28 mm |
Fitting position | Roue |
Bellows material | Caoutchouc |
Weight | 0,356 kg |