
Referencia OBK66.012
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Altura | 112 mm |
Diámetro interior 2 | 75 mm |
Diámetro interior 1 | 22 mm |
Fitting position | Roue |
Bellows material | Caoutchouc |
Weight | 0,382 kg |
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Altura | 112 mm |
Diámetro interior 2 | 75 mm |
Diámetro interior 1 | 22 mm |
Fitting position | Roue |
Bellows material | Caoutchouc |
Weight | 0,382 kg |