
Referencia OJK52.006
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 56 mm |
Definición paso de rosca | M10 |
Número de estrias, lado rueda | 36 |
Longitud 2 | 105 mm |
Número de engranajes interioes lado rueda | 23 |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 1,871 kg |